Vakuum-Tassenfilter VFT

Vakuum-Tassenfilter VFT
Vakuum-Tassenfilter zum Schutz von empfindlichen Vakuum-Erzeugern durch Vorfilterung der Luft
Filterung von Vakuum und Druckluft bis 7 bar.
Filterung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung mit Filterfeinheit 80 µm.
Filterung bei gröberer Verschmutzung mit Filterfeinheit 100 µm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VFT
ArtikelnummerBestellschlüsselD
mm
G1H
mm
H1
mm
L
mm
10.07.01.00116VFT G1/8-IG 8048,0G1/8"-F605076
10.07.01.00117VFT G1/8-IG 10048,0G1/8"-F605076
10.07.01.00119VFT G1/4-IG 8048,0G1/4"-F605076
10.07.01.00120VFT G1/4-IG 10048,0G1/4"-F605076
10.07.01.00122VFT G3/8-IG 8048,5G3/8"-F1018878
10.07.01.00123VFT G3/8-IG 10048,5G3/8"-F1018878
10.07.01.00125VFT G1/2-IG 8048,0G1/2"-F1018878
10.07.01.00126VFT G1/2-IG 10048,5G1/2"-F1018878
10.07.01.00128VFT G3/4-IG 8075,0G3/4"-F13711891
10.07.01.00129VFT G3/4-IG 10075,0G3/4"-F13711891
Teilenummer
10.07.01.00116
10.07.01.00117
10.07.01.00119
10.07.01.00120
10.07.01.00122
10.07.01.00123
10.07.01.00125
10.07.01.00126
10.07.01.00128
10.07.01.00129
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss Bauform Ejektoren Nenndurchfluss
(l/min)
Nenndurchfluss
(m³/h)
Filterfeinheit
(µm)

64.34 €

1 7 Arbeitstage G1/8"-FKurzer Filtereinsatz452,780

76.89 €

1 7 Arbeitstage G1/8"-FKurzer Filtereinsatz503100

64.34 €

1 7 Arbeitstage G1/4"-FKurzer Filtereinsatz1106,680

76.89 €

1 7 Arbeitstage G1/4"-FKurzer Filtereinsatz1408,4100

74.61 €

1 7 Arbeitstage G3/8"-FLanger Filtereinsatz24514,780

88.55 €

1 7 Arbeitstage G3/8"-FLanger Filtereinsatz29017,4100

74.61 €

1 7 Arbeitstage G1/2"-FLanger Filtereinsatz3001880

89.21 €

1 7 Arbeitstage G1/2"-FLanger Filtereinsatz32019,2100

106.70 €

1 7 Arbeitstage G3/4"-FLanger Filtereinsatz6003680

132.33 €

1 7 Arbeitstage G3/4"-FLanger Filtereinsatz77046,2100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Vakuum(mbar) -990 Überdruck (max) bei 25°C(bar) 7 Überdruck (max) bei 50°C(bar) 5

Technischer Support