Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFI CN | VFI |
![]() | ![]() |
Artikelnummer | Bestellschlüssel | d mm | D mm | L mm |
10.07.01.00241 | VFI CN6/4 50 | 6 | 16 | 61 |
10.07.01.00245 | VFI CN8/6 50 | 8 | 23 | 68 |
10.07.01.00328 | VFI 6/4 50 | 6 | 25 | 69 |
10.07.01.00329 | VFI 4/2 50 | 4 | 17 | 55 |
Teilenummer
|
---|
10.07.01.00241 |
10.07.01.00245 |
10.07.01.00328 |
10.07.01.00329 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss | Nenndurchfluss (l/min) | Nenndurchfluss (m³/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schlauch 6/4 Überw.mutter | 32 | 1,92 | |||
15.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schlauch 8/6 Überw.mutter | 66 | 3,96 | |||
23.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schlauch 6/4 | 66 | 3,96 | |||
16.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schlauch 4/2 | 32 | 1,92 |
Loading...
Max. Vakuum(mbar) | -990 | Überdruck (max) bei 25°C(bar) | 7 | Überdruck (max) bei 50°C(bar) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Filterfeinheit(µm) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Nenndurchfluss(l/min)
Nenndurchfluss(m³/h)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften