Vakuum-/Druckschalter in Würfelform VS-V/P-W-D-K-3C-D

Vakuum-/Druckschalter in Würfelform VS-V/P-W-D-K-3C-D
Vakuum- und Druckschalter für den Einsatz in Vakuum- und Drucksystemen zur Prozessüberwachung und Optimierung von Zykluszeiten.
Aufbau von Regelkreisen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.
Einbau des Schalters in Panels durch kubische Bauweise und Einbaurahmen mit transparenter Schutzkappe (optional).
Einbau in Handlingsystemen direkt an der Einsatzstelle dank minimaler Baugröße und geringem Gewicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VS-V/P-W-D-K-3C-D
ArtikelnummerBestellschlüsselB
mm
G1G2Gewinde G4H
mm
H1
mm
L
mm
LG1
mm
LG2
mm
LG4
mm
Lk
mm
X1
mm
Y1
mm
10.06.02.00678VS-V-W-D PNP K 3C-D30G1/8"-MM5-FM3-F21,336,3309104,520002020
10.06.02.00680VS-P10-W-D PNP K 3C-D30G1/8"-MM5-FM3-F21,336,3309104,520002020
Teilenummer
10.06.02.00678
10.06.02.00680
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich Max. Überdrucksicherheit

104.83 €

1 7 Arbeitstage -1,0 ~ 0,0 bar5 bar

104.83 €

1 7 Arbeitstage 0,0 ~ 10,0 bar15 bar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Elektrischer Anschluss Kabel Stromaufnahme(mA) 30 Hysterese Einstellbar: 0 bis 100% vom Einstellwert oder Komparatormodus
Ein- und Ausgänge 2 digital Messmedium Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft Schaltvermögen max.(mA) 100
Spannung 12-24 V DC Schutzart IP 40 Einsatztemperatur(°C) 0 ~ 50
Produktfamilie VS-V-W-D-K Gewicht(g) 73

Technischer Support