Vakuum-/Druckschalter VSi

Vakuum-/Druckschalter VSi
Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit IO-Link Schnittstelle zur Messung und Überwachung von Unter- und Überdruck in Automatisierungs- und Handlingsystemen.
Ein- und Ausgabe von Parametern über die Steuerung.
Positionierung der Sensoreinheit unabhängig vom Bedien- und Anzeigedisplay in der Anlage.
Einbau der Sensoreinheit direkt am Sauggreifer, insbesondere in dezentralen Vakuum-Systemen.
Einstellen und Programmieren des Vakuum- und Druckschalters auch an schwer zugänglichen Stellen im Prozess.
Auslesen von Gerätedaten wie z. B. Typ oder Bedienungsanleitung auch bei Variante ohne Display über das Smartphone.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VSi-D
ArtikelnummerBestellschlüsselD
mm
G1G2Gewinde G3L
mm
L1
mm
LG1
mm
10.06.02.00580VSi V D M12-419.6G1/8"-MM5-FM12x1-M60,578,58
10.06.02.00581VSi P10 D M12-419.6G1/8"-MM5-FM12x1-M60,578,58
10.06.02.00582VSi VP8 D M12-419.6G1/8"-MM5-FM12x1-M60,578,58
Teilenummer
10.06.02.00580
10.06.02.00581
10.06.02.00582
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich Max. Überdrucksicherheit

160.82 €

1 7 Arbeitstage -14,5 ~ 0,0 psi116,03 psi

160.82 €

1 7 Arbeitstage 0,0 ~ 145,0 psi217,55 psi

160.82 €

1 7 Arbeitstage -14,5 ~ 116,0 psi174,04 psi

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss G1/8"-M + M5-F Elektrischer Anschluss Stecker M12, 4 polig Bauart Vakuumschalter mit Display
Stromaufnahme(mA) 35 Hysterese Einstellbar Zustandsanzeige 2xLED
Ein- und Ausgänge 2 digital Messmedium Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft Wiederholgenauigkeit ± 3% vom Messbereich
Schaltvermögen max.(mA) 100 Spannung 10-30 V DC Schutzart IP 65
Einsatztemperatur(°C) 0 ~ 50 Produktfamilie VSI Gewicht(g) 16

Technischer Support