Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10.06.02.00427
EINB-RAx8.5x30 VS |
![]() |
Artikelnummer | Bestellschlüssel | B mm | H mm | H1 mm |
10.06.02.00427 | EINB-RAx8.5x30 VS | 8,5 | 30 | 34,5 |
Breite B(mm) | 8,5 | Höhe H(mm) | 30 | Verwendung Konstruktion | Vakuum-Schalter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Einbaurahmen, die Teilenummer ist 10.06.02.00427.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10.06.02.00427.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften