Befestigungssatz für Grundejektoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10.02.01.00769

SET SBP M4-IG
ArtikelnummerBestellschlüsselB
mm
L
mm
10.02.01.00769SET SBP M4-IG1450
Teilenummer
10.02.01.00769
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.90 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge L(mm) 50 Breite B(mm) 14 Verwendung Konstruktion Grundejektor SBP
Typ M4-IG Gewicht(g) 16,7

Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungssatz für Grundejektoren, die Teilenummer ist 10.02.01.00769.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10.02.01.00769.

Technischer Support