Federstößel FSTE

Federstößel FSTE
Federstößel zur Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte Blechteile).
Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken ohne steuerungstechnischen Mehraufwand (z. B. Glasplatten); sanftes Aufsetzen ist gewährleistet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FSTE G1/8 - G1/2 (VG)
ArtikelnummerBestellschlüsselG1G2Gewinde G3H
mm
H2
mm
LG1
mm
LG2
mm
LG3
mm
SW1
mm
SW2
mm
SW3
mm
Z (Hub)
mm
10.01.02.00604FSTE G1/8-AG 50G1/8"-FG1/8"-MM16x1-M117,573,58,06,53022121450
10.01.02.00606FSTE G1/8-AG 50 VGG1/8"-FG1/8"-MM16x1-M117,572,58,06,53022121450
10.01.02.00569FSTE G1/4-AG 75G1/8"-FG1/4"-MM20x1,5-M145,099,513,08,54024171775
10.01.02.00571FSTE G1/4-AG 75 VGG1/8"-FG1/4"-MM20x1,5-M145,099,513,08,54024171775
10.01.02.00575FSTE G1/2-AG 75G3/8"-FG1/2"-MM30x1,5-M176,5113,513,010,55536242475
Teilenummer
10.01.02.00569
10.01.02.00571
10.01.02.00575
10.01.02.00604
10.01.02.00606
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Saugeranschluss Vakuumanschluss Federweg Z
(mm)
Federrate
(N/mm)
Federvorspannung
(N)
Federkraft Hubmitte
(N)
Vertikalbelastung
(N)
Horizontalbelastung
(N)
Bauform Befestigungselemente Gewicht
(g)

55.22 €

1 7 Arbeitstage G1/4"-MG1/8"-F750,265,3815,22400340-190

87.34 €

1 7 Arbeitstage G1/4"-MG1/8"-F750,265,3815,22400340Verdrehgesichert202

75.68 €

1 7 Arbeitstage G1/2"-MG3/8"-F751,0737,277,44900800-530

45.65 €

1 7 Arbeitstage G1/8"-MG1/8"-F500,12,925,343700173-110

56.76 €

1 7 Arbeitstage G1/8"-MG1/8"-F500,12,925,343700173Verdrehgesichert110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einsatztemperatur(°C) 0 ~ 80 Produktfamilie FSTE

Technischer Support