Federstößel FSTIm

Federstößel FSTIm
Federstößel in kleiner Baugröße mit innenliegender Dämpfungsfeder zur Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen bzw. Wölbungen.
Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken (z. B. Leiterplatten) ohne steuerungstechnischen Mehraufwand; sanftes Aufsetzen ist gewährleistet.
Handhabungsaufgaben in der Elektronikindustrie.
Geeignet für Reinraumanwendungen – je nach Anwendung und Belastungsfall bis zu Reinraumklasse ISO1 (nach ISO 14644-1).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FSTIm M3-IG, M5-IG A
ArtikelnummerBestellschlüsseldn
mm
G1G2Gewinde G3H
mm
H2
mm
LG1
mm
LG2
mm
LG3
mm
SW1
mm
SW2
mm
Z (Hub)
mm
10.01.02.01480FSTIm M5-IG M5-IG A 5 IN2,0M5-FM5-FM10x1-M42,414,04,54,5191485
10.01.02.01621FSTIm M5-IG M5-IG A 5 CO2,0M5-FM5-FM10x1-M42,414,04,54,5201485
10.01.02.01485FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-IN2,0M5-FM5-FM10x1-M42,414,04,54,5191485
10.01.02.01620FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-CO2,0M5-FM5-FM10x1-M42,414,04,54,5201485
10.01.02.01474FSTIm M5-IG M5-IG A 10 IN2,0M5-FM5-FM10x1-M54,419,04,54,52614810
10.01.02.01549FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO2,0M5-FM5-FM10x1-M54,419,04,54,52614810
10.01.02.01482FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-IN2,0M5-FM5-FM10x1-M54,419,04,54,52614810
10.01.02.01619FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-CO2,0M5-FM5-FM10x1-M54,419,04,54,52714810
10.01.02.01477FSTIm M5-IG M5-IG A 20 IN2,0M5-FM5-FM10x1-M79,429,04,54,54114820
10.01.02.01483FSTIm M5-IG M5-IG A 20 VG-IN2,0M5-FM5-FM10x1-M79,429,04,54,54114820
Teilenummer
10.01.02.01474
10.01.02.01477
10.01.02.01480
10.01.02.01482
10.01.02.01483
10.01.02.01485
10.01.02.01549
10.01.02.01619
10.01.02.01620
10.01.02.01621
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vakuumanschluss Federweg Z
(mm)
Federrate
(N/mm)
Federkraft Hubmitte
(N)
Bauform Befestigungselemente Gewicht
(g)

26.07 €

1 7 Arbeitstage M5-F100,050,75(Elektrisch) isolierend18,5

28.05 €

1 7 Arbeitstage M5-F200,051,02(Elektrisch) isolierend23,5

23.21 €

1 7 Arbeitstage M5-F50,060,64(Elektrisch) isolierend17,5

27.17 €

1 7 Arbeitstage M5-F100,050,75Verdrehgesichert/isolierend18,5

29.37 €

1 7 Arbeitstage M5-F200,051,02Verdrehgesichert/isolierend23,5

24.31 €

1 7 Arbeitstage M5-F50,060,64Verdrehgesichert/isolierend17,5

28.05 €

1 7 Arbeitstage -100,050,75(Elektrisch) leitfähig18,5

29.15 €

1 7 Arbeitstage -100,050,75Verdrehgesichert/leitfähig18,5

26.18 €

1 7 Arbeitstage -50,060,64Verdrehgesichert/leitfähig17,5

25.08 €

1 7 Arbeitstage -50,060,64(Elektrisch) leitfähig17,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Saugeranschluss M5-F Federvorspannung(N) 0,5 Vertikalbelastung(N) 15
Horizontalbelastung(N) 10 Bauform Ejektoren Axiale Vakuumführung Einsatztemperatur(°C) 0 ~ 80
Produktfamilie FSTIm

Technischer Support