Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10.02.02.04149
HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS |
![]() |
Artikelnummer | Bestellschlüssel | L mm | B mm | H mm |
10.02.02.04149 | HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS | 75 | 18 | 9 |
Länge L(mm) | 75 | Breite B(mm) | 18 | Höhe H(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Verwendung Konstruktion | Kompaktejektoren SCPS / SCPSi |
Sie befinden sich auf der Seite für Hutschienenklemme kpl., die Teilenummer ist 10.02.02.04149.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10.02.02.04149.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften