Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10.02.01.01705
BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL |
![]() |
Artikelnummer | Bestellschlüssel | B mm | B3 mm | d1 mm | d2 mm | H mm | H2 mm | H3 mm | L mm | X1 mm | X2 mm | X3 mm | Y1 mm | Y2 mm | Y3 mm | s mm |
10.02.01.01705 | BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL | 25 | 10 | 4,5 | 6,6 | 77 | 13,5 | 6 | 72 | 41 | 60 | 52 | 60 | 52,5 | 21,5 | 3 |
Länge L(mm) | 72 | Breite B(mm) | 25 | Höhe H(mm) | 77 |
---|---|---|---|---|---|
Verwendung Konstruktion | Kompaktejektor SCPL / Grundejektor SBPL | Gewicht(g) | 110,9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungswinkel (mont), die Teilenummer ist 10.02.01.01705.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10.02.01.01705.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften