Befestigungsplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10.02.01.00511

BEF-PL 110x44.5x3 SBP
ArtikelnummerBestellschlüsselB
mm
L
mm
10.02.01.00511BEF-PL 110x44.5x3 SBP44,5110
Teilenummer
10.02.01.00511
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.71 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge L(mm) 110 Breite B(mm) 44,5 Höhe H(mm) 3
Verwendung Konstruktion Grundejektor SBP Gewicht(g) 16,5

Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungsplatte, die Teilenummer ist 10.02.01.00511.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10.02.01.00511.

Technischer Support