Balgsauger FSGA (1,5 Falten)

Balgsauger FSGA (1,5 Falten)
Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung empfindlicher Werkstücke (optimaler Dämpfungseffekt durch Falten).
Handhabung unebener Werkstücke wie z. B. Rohre (optimale Anpassung an konkave und konvexe Oberflächen durch Falten).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FSGA AGFSGA IG
ArtikelnummerBestellschlüsselTyp*d2
mm
dn
mm
Dmax(S)**
mm
Ds
mm
G1H
mm
LG1
mm
SW1
mm
Z (Hub)
mm
10.01.06.02996FSGA 6 HT1-60 M5-AGFSGA6M5-AG3,02,08,05,7M5-M14,04,58,02,0
10.01.06.02994FSGA 6 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04317FSGA 6 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.02995FSGA 6 SI-55 M5-AG
10.01.06.03000FSGA 6 HT1-60 M5-IGFSGA6M5-IG3,02,08,05,7M5-F19,05,58,02,0
10.01.06.02998FSGA 6 NBR-55 M5-IG
10.01.06.04318FSGA 6 NBR-ESD-55 M5-IG
10.01.06.02999FSGA 6 SI-55 M5-IG
10.01.06.01227FSGA 11 HT1-60 M5-AGFSGA11M5-AG5,12,513,010,4M5-M21,05,07,04,0
10.01.06.00076FSGA 11 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04319FSGA 11 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00086FSGA 11 SI-55 M5-AG
10.01.06.01226FSGA 11 HT1-60 G1/8-AGFSGA11G1/8-AG5,13,513,010,4G1/8"-M22,07,514,04,0
10.01.06.00075FSGA 11 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04320FSGA 11 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00085FSGA 11 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.01232FSGA 11 HT1-60 G1/8-IGFSGA11G1/8-IG5,13,513,010,4G1/8"-F28,08,014,04,0
10.01.06.00061FSGA 11 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04321FSGA 11 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00068FSGA 11 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00933FSGA 14 HT1-60 M5-AGFSGA14M5-AG5,02,514,512,5M5-M20,55,07,05,0
10.01.06.00379FSGA 14 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04322FSGA 14 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00382FSGA 14 SI-55 M5-AG
10.01.06.00932FSGA 14 HT1-60 G1/8-AGFSGA14G1/8-AG5,03,514,512,5G1/8"-M21,57,514,05,0
10.01.06.00381FSGA 14 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04323FSGA 14 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00384FSGA 14 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00948FSGA 14 HT1-60 G1/8-IGFSGA14G1/8-IG5,03,514,512,5G1/8"-F27,58,014,05,0
10.01.06.00380FSGA 14 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04324FSGA 14 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00383FSGA 14 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.01229FSGA 16 HT1-60 M5-AGFSGA16M5-AG8,42,518,515,6M5-M24,25,07,07,0
10.01.06.00078FSGA 16 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04479FSGA 16 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00088FSGA 16 SI-55 M5-AG
10.01.06.01228FSGA 16 HT1-60 G1/8-AGFSGA16G1/8-AG8,43,518,515,6G1/8"-M25,27,514,07,0
10.01.06.00077FSGA 16 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04480FSGA 16 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00087FSGA 16 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.01233FSGA 16 HT1-60 G1/8-IGFSGA16G1/8-IG8,43,518,515,6G1/8"-F31,28,014,07,0
10.01.06.00062FSGA 16 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04481FSGA 16 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00069FSGA 16 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00937FSGA 20 HT1-60 M5-AGFSGA20M5-AG11,02,521,018,1M5-M20,25,07,05,0
10.01.06.00388FSGA 20 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04325FSGA 20 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00391FSGA 20 SI-55 M5-AG
10.01.06.00936FSGA 20 HT1-60 G1/8-AGFSGA20G1/8-AG11,03,521,018,1G1/8"-M21,27,514,05,0
10.01.06.00390FSGA 20 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04326FSGA 20 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00393FSGA 20 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00952FSGA 20 HT1-60 G1/8-IGFSGA20G1/8-IG11,03,521,018,1G1/8"-F27,28,014,05,0
10.01.06.00389FSGA 20 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04327FSGA 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00392FSGA 20 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.01231FSGA 22 HT1-60 M5-AGFSGA22M5-AG11,72,525,021,5M5-M24,05,07,06,0
10.01.06.00080FSGA 22 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04482FSGA 22 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00090FSGA 22 SI-55 M5-AG
10.01.06.01230FSGA 22 HT1-60 G1/8-AGFSGA22G1/8-AG11,73,525,021,5G1/8"-M25,07,514,06,0
10.01.06.00079FSGA 22 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04483FSGA 22 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00089FSGA 22 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.01234FSGA 22 HT1-60 G1/8-IGFSGA22G1/8-IG11,73,525,021,5G1/8"-F31,08,014,06,0
10.01.06.00063FSGA 22 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04484FSGA 22 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00070FSGA 22 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00940FSGA 25 HT1-60 G1/8-AGFSGA25G1/8-AG9,93,526,522,5G1/8"-M29,07,514,09,0
10.01.06.00399FSGA 25 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04485FSGA 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00402FSGA 25 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00956FSGA 25 HT1-60 G1/8-IGFSGA25G1/8-IG9,93,526,522,5G1/8"-F35,08,014,09,0
10.01.06.00398FSGA 25 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04486FSGA 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00401FSGA 25 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00941FSGA 33 HT1-60 G1/4-AGFSGA33G1/4-AG17,04,438,030,0G1/4"-M31,011,017,09,0
10.01.06.00081FSGA 33 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.04487FSGA 33 NBR-ESD-55 G1/4-AG
10.01.06.00091FSGA 33 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.00957FSGA 33 HT1-60 G1/4-IGFSGA33G1/4-IG17,04,438,030,0G1/4"-F42,012,017,09,0
10.01.06.00064FSGA 33 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.04488FSGA 33 NBR-ESD-55 G1/4-IG
10.01.06.00071FSGA 33 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.00942FSGA 43 HT1-60 G1/4-AGFSGA43G1/4-AG21,94,447,538,0G1/4"-M31,611,017,010,0
10.01.06.00082FSGA 43 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.00092FSGA 43 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.00958FSGA 43 HT1-60 G1/4-IGFSGA43G1/4-IG21,94,447,538,0G1/4"-F42,612,017,010,0
10.01.06.00065FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.00072FSGA 43 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.00943FSGA 53 HT1-60 G1/4-AGFSGA53G1/4-AG33,04,460,050,0G1/4"-M38,011,017,015,0
10.01.06.00083FSGA 53 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.00093FSGA 53 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.00977FSGA 53 HT1-60 G1/4-IGFSGA53G1/4-IG33,04,460,050,0G1/4"-F49,012,017,015,0
10.01.06.00066FSGA 53 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.00073FSGA 53 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.02476FSGA 63 HT1-60 G1/4-AGFSGA63G1/4-AG44,54,468,060,0G1/4"-M38,011,017,015,0
10.01.06.00685FSGA 63 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.00686FSGA 63 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.02477FSGA 63 HT1-60 G1/4-IGFSGA63G1/4-IG44,54,468,060,0G1/4"-F49,012,017,015,0
10.01.06.00691FSGA 63 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.00692FSGA 63 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.02478FSGA 78 HT1-60 G1/4-AGFSGA78G1/4-AG54,08,284,574,0G1/4"-M53,011,021,016,0
10.01.06.00084FSGA 78 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.00094FSGA 78 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.02479FSGA 78 HT1-60 G1/4-IGFSGA78G1/4-IG54,08,284,574,0G1/4"-F62,012,021,016,0
10.01.06.00067FSGA 78 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.00074FSGA 78 SI-55 G1/4-IG
*Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3
**Entspricht Außenabmaßen des Sauggreifers in angesaugtem Zustand
Teilenummer
10.01.06.00061
10.01.06.00062
10.01.06.00063
10.01.06.00064
10.01.06.00065
10.01.06.00066
10.01.06.00067
10.01.06.00068
10.01.06.00069
10.01.06.00070
10.01.06.00071
10.01.06.00072
10.01.06.00073
10.01.06.00074
10.01.06.00075
10.01.06.00076
10.01.06.00077
10.01.06.00078
10.01.06.00079
10.01.06.00080
10.01.06.00081
10.01.06.00082
10.01.06.00083
10.01.06.00084
10.01.06.00085
10.01.06.00086
10.01.06.00087
10.01.06.00088
10.01.06.00089
10.01.06.00090
10.01.06.00091
10.01.06.00092
10.01.06.00093
10.01.06.00094
10.01.06.00379
10.01.06.00380
10.01.06.00381
10.01.06.00382
10.01.06.00383
10.01.06.00384
10.01.06.00388
10.01.06.00389
10.01.06.00390
10.01.06.00391
10.01.06.00392
10.01.06.00393
10.01.06.00398
10.01.06.00399
10.01.06.00401
10.01.06.00402
10.01.06.00685
10.01.06.00686
10.01.06.00691
10.01.06.00692
10.01.06.00932
10.01.06.00933
10.01.06.00936
10.01.06.00937
10.01.06.00940
10.01.06.00941
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Saugerwerkstoff Materialhärte [Shore A] Saugkraft
(N)
Abreißkraft
(N)
Werkstückradius min. (konvex)
(mm)
Volumen
(cm³)
Baugröße Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
(mm)
Anschluss Materialeigenschaft Gewicht
(g)

6.16 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A0,953,8100,23114G1/8-IG-5,1

6.44 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A2,36,7200,75164G1/8-IG-5,4

7.43 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A5,715,2251,4224G1/8-IG-6,2

9.24 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A13,639,6404,75336G1/4-IG-16

11.00 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A22,864,56011,45436G1/4-IG-19

12.65 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A51,39510026,49536G1/4-IG-27

18.87 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A137,421810075,58786G1/4-IG-71

7.04 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A0,953,8100,23114G1/8-IGFDA-fähig5,1

8.09 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A2,36,7200,75164G1/8-IGFDA-fähig5,4

9.13 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A5,715,2251,4224G1/8-IGFDA-fähig6,2

11.11 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A13,639,6404,75336G1/4-IGFDA-fähig16

12.87 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A22,864,5609,25436G1/4-IGFDA-fähig19

15.68 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A51,39510026,49536G1/4-IGFDA-fähig27

26.51 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A137,421810075,58786G1/4-IGFDA-fähig71

6.16 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A0,953,8100,23114G1/8-AG-4,7

6.16 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A0,953,8100,23112M5-AG-2

6.44 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A2,36,7200,75164G1/8-AG-5

6.44 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A2,36,7200,75162M5-AG-2,3

7.43 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A5,715,2251,4224G1/8-AG-5,8

7.43 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A5,715,2251,4222M5-AG-3,1

9.24 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A13,639,6404,75336G1/4-AG-16

11.00 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A22,864,56011,45436G1/4-AG-19

12.65 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A51,39510026,49536G1/4-AG-27

18.87 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A137,421810075,58786G1/4-AG-71

7.04 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A0,953,8100,23114G1/8-AGFDA-fähig4,7

7.04 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A0,953,8100,23112M5-AGFDA-fähig2

8.09 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A2,36,7200,75164G1/8-AG-5

8.09 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A2,36,7200,75162M5-AGFDA-fähig2,3

9.13 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A5,715,2251,4224G1/8-AGFDA-fähig5,8

9.13 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A5,715,2251,4222M5-AGFDA-fähig3,1

11.11 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A13,639,6404,75336G1/4-AGFDA-fähig16

12.87 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A22,864,5609,25436G1/4-AGFDA-fähig19

15.68 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A51,39510026,49536G1/4-AGFDA-fähig27

26.51 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A137,421810075,58786G1/4-AGFDA-fähig71

6.33 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A1,25150,42142M5-AG-2,1

6.33 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A1,25150,42144G1/8-IG-5,2

6.33 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A1,25150,42144G1/8-AG-4,8

7.59 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A1,25150,42142M5-AGFDA-fähig2,1

7.59 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A1,25150,42144G1/8-IGFDA-fähig5,2

7.59 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A1,25150,42144G1/8-AGFDA-fähig4,8

7.04 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A4,710,7201,15202M5-AG-2,7

7.04 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A4,710,7201,15204G1/8-IG-5,8

7.04 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A4,710,7201,15204G1/8-AG-5,1

8.97 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A4,710,7201,15202M5-AGFDA-fähig2,7

8.97 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A4,710,7201,15204G1/8-IGFDA-fähig5,8

8.97 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A4,710,7201,15204G1/8-AGFDA-fähig5,1

7.48 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A5,317,3253,15254G1/8-IG-6,8

7.48 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A5,317,3253,15254G1/8-AG-6,4

9.35 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A5,317,3252,94254G1/8-IGFDA-fähig6,8

9.35 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A5,317,3252,94254G1/8-AGFDA-fähig6,4

15.51 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A8513510043,83636G1/4-AG-34

20.52 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A8513510043,83636G1/4-AGFDA-fähig34

15.51 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A8513510043,83636G1/4-IG-34

20.52 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A8513510043,83636G1/4-IGFDA-fähig34

9.68 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A1,25150,42144G1/8-AG-4,8

9.68 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A1,25150,42142M5-AG-2,1

10.89 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A4,710,7201,15204G1/8-AGFDA-fähig5,1

10.89 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A4,710,7201,15202M5-AG-2,7

11.11 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A5,317,3253,15254G1/8-AG-6,4

12.87 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A13,639,6404,75336G1/4-AG-16

Loading...

Grundlegende Informationen

Faltenanzahl 1,50 Nippelwerkstoff Aluminum Produktfamilie FSGA

Technischer Support