Balgsauger FG (2,5 Falten) - Ersatzteile für FSG

Balgsauger FG (2,5 Falten) - Ersatzteile für FSG
Runder Balgsauggreifer mit 2,5 Falten zur Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke, optimaler Dämpfungseffekt.
Handhabung unebener Werkstücke z. B. Rohre (optimale Anpassung an konkave und konvexe Oberflächen).
Innere Stützfläche (ab Durchmesser 52 mm) verhindert Einziehen des Werkstücks.
Einsatz in Anlagen mit minimalen Taktzeiten durch spezielle Ausbildung der Falten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FG 3, 4, 7, 9FG 5, 52, 62
FG 12...25FG 32...88
ArtikelnummerBestellschlüsselTyp*d
mm
d2
mm
D1
mm
Dk
mm
Dmax(S)**
mm
Ds
mm
H
mm
H2
mm
H3
mm
Z (Hub)
mm
10.01.06.01250FG 5 HT1-60 N017FG53,52,66,07,06,55,014,08,0-2,0
10.01.06.00640FG 5 NBR-55 N017
10.01.06.04215FG 5 NBR-ESD-55 N017
10.01.06.00642FG 5 SI-55 N017
10.01.06.01251FG 7 HT1-60 N016FG74,51,86,59,07,05,914,03,86,53,0
10.01.06.00050FG 7 NBR-55 N016
10.01.06.04139FG 7 NBR-ESD-55 N062
10.01.06.00055FG 7 SI-55 N016
10.01.06.00878FG 9 HT1-60 N016FG94,54,18,99,09,59,015,03,88,23,0
10.01.06.00051FG 9 NBR-55 N016
10.01.06.04259FG 9 NBR-ESD-55 N062
10.01.06.00056FG 9 SI-55 N016
10.01.06.01252FG 12 HT1-60 N016FG124,55,012,010,013,012,021,03,89,07,0
10.01.06.00557FG 12 NBR-55 N016
10.01.06.04260FG 12 NBR-ESD-55 N062
10.01.06.00549FG 12 SI-55 N016
10.01.06.00880FG 14 HT1-60 N016FG144,55,413,910,015,514,522,83,89,09,0
10.01.06.00052FG 14 NBR-55 N016
10.01.06.04457FG 14 NBR-ESD-55 N062
10.01.06.00057FG 14 SI-55 N016
10.01.06.00881FG 18 HT1-60 N016FG184,58,017,810,019,017,222,63,89,09,0
10.01.06.00053FG 18 NBR-55 N016
10.01.06.04458FG 18 NBR-ESD-55 N062
10.01.06.00058FG 18 SI-55 N016
10.01.06.01253FG 20 HT1-60 N016FG204,510,520,010,021,020,022,13,89,09,0
10.01.06.00054FG 20 NBR-55 N016
10.01.06.04235FG 20 NBR-ESD-55 N062
10.01.06.00059FG 20 SI-55 N016
10.01.06.00883FG 25 HT1-60 N016FG254,510,025,010,026,023,034,03,89,018,0
10.01.06.00335FG 25 NBR-55 N016
10.01.06.04459FG 25 NBR-ESD-55 N062
10.01.06.00338FG 25 SI-55 N016
10.01.06.01254FG 32 HT1-60 N018FG328,016,032,418,033,532,037,513,017,015,0
10.01.06.00140FG 32 NBR-55 N018
10.01.06.04460FG 32 NBR-ESD-55 N018
10.01.06.00144FG 32 SI-55 N018
10.01.06.00885FG 42 HT1-60 N018FG428,017,843,518,045,042,646,013,017,020,0
10.01.06.00141FG 42 NBR-55 N018
10.01.06.00145FG 42 SI-55 N018
10.01.06.02365FG 52 HT1-60 N018FG528,024,652,018,055,052,548,713,0-25,0
10.01.06.00583FG 52 NBR-55 N018
10.01.06.00585FG 52 SI-55 N018
10.01.06.02475FG 62 HT1-60 N018FG628,029,562,018,065,062,254,013,0-29,0
10.01.06.00142FG 62 NBR-55 N018
10.01.06.00146FG 62 SI-55 N018
*Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3
**Entspricht Außenabmaßen des Sauggreifers in angesaugtem Zustand
Teilenummer
10.01.06.00050
10.01.06.00051
10.01.06.00052
10.01.06.00053
10.01.06.00054
10.01.06.00055
10.01.06.00056
10.01.06.00057
10.01.06.00058
10.01.06.00059
10.01.06.00140
10.01.06.00141
10.01.06.00142
10.01.06.00144
10.01.06.00145
10.01.06.00146
10.01.06.00335
10.01.06.00338
10.01.06.00549
10.01.06.00557
10.01.06.00583
10.01.06.00585
10.01.06.00640
10.01.06.00642
10.01.06.00878
10.01.06.00880
10.01.06.00881
10.01.06.00883
10.01.06.00885
10.01.06.01250
10.01.06.01251
10.01.06.01252
10.01.06.01253
10.01.06.01254
10.01.06.02365
10.01.06.02475
10.01.06.04139
10.01.06.04215
10.01.06.04235
10.01.06.04259
10.01.06.04260
10.01.06.04457
10.01.06.04458
10.01.06.04459
10.01.06.04460
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Saugerwerkstoff Materialhärte [Shore A] Saugkraft
(N)
Abreißkraft
(N)
Werkstückradius min. (konvex)
(mm)
Volumen
(cm³)
Baugröße Gewicht
(g)

4.57 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A0,150,97,50,1670,5

4.62 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A0,792,310-90,6

4.84 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A1,375,7151,06141,5

4.95 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A3,028,5201,65181,9

5.12 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A5,212,1302,3202,4

4.95 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A0,150,97,50,1670,5

5.01 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A0,792,3100,390,6

5.23 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A1,375,7151,06141,5

5.28 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A3,028,5201,65181,9

5.45 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A5,212,1302,3202,3

5.50 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A12,0636,9359,77329,5

7.10 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A14,93447519,794218,4

9.90 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A41,011377561,126239,2

6.71 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A12,0636,9359,77328,9

8.64 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A14,93447519,794217,8

12.10 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A41,011377561,126236,7

5.34 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A4,7119305,22253,9

6.05 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A4,7119305,22254,1

5.06 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A1,183,512,50,75121,1

4.68 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A1,183,512,50,75121,1

8.53 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A28,52967537,595224,4

10.01 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A28,52967537,595222,9

4.51 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A0,320,82-50,4

4.90 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI55 Shore A0,320,821,3750,3

6.11 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A0,792,310-90,6

6.27 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A1,375,7151,06141,5

6.38 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A3,028,5201,65181,9

7.92 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A4,7119305,22253,9

11.00 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A14,93447519,794218,4

5.94 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A0,32-2-50,3

6.00 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A0,150,930,1670,5

6.16 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A1,183,512,50,75121,1

6.60 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A5,212,1302,3202,4

8.47 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A12,0636,9359,77329,5

13.31 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A28,52963537,595224,4

16.50 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A41,011374261,126239,2

5.39 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A0,150,97,50,1670,5

5.34 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A0,320,820,1450,4

6.00 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A5,212,1102,3202,4

5.45 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A0,792,3100,390,6

5.56 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A1,183,55,50,75121,1

5.72 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A1,375,7151,06141,5

5.89 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A3,028,5201,65181,9

6.99 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A4,7119305,22253,9

7.43 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A12,0636,9359,77329,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Faltenanzahl 2,50 Produktfamilie FG

Technischer Support