Balgsauger FSGPL (1,5 Falten)

Balgsauger FSGPL (1,5 Falten)
Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von Karton, Blech, Holz und Keramik.
Handhabung unebener Werkstücke (optimale Anpassung durch sehr weiche Dichtlippe).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FSGPL
ArtikelnummerBestellschlüsselTyp*d2
mm
d3
mm
D1
mm
Dmax(S)**
mm
Ds
mm
G1***H
mm
H4
mm
LG1
mm
Z (Hub)
mm
10.01.06.03150FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IGFSGPL10057,244,0101,0106,596,1G1/2"-F43,38829,1
10.01.06.02932FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG
10.01.06.03151FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IGFSGPL12079,370,0128,0135,0118,2G1/2"-F51,08835,7
10.01.06.02933FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG
*Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3
**Entspricht Außenabmaßen des Sauggreifers in angesaugtem Zustand
***Auf Wunsch Trägerplatte auch ungebohrt lieferbar.
Teilenummer
10.01.06.02932
10.01.06.02933
10.01.06.03150
10.01.06.03151
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Saugerwerkstoff Materialhärte [Shore A] Saugkraft
(N)
Abreißkraft
(N)
Werkstückradius min. (konvex)
(mm)
Volumen
(cm³)
Baugröße Gewicht
(g)

75.79 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A150250100150100151

94.93 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A280400150295,2120351

94.05 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A150-100150100145

113.30 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A280-150295,2120332

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Faltenanzahl 1,50 Schlauchinnendurchmesser (empf.) d(mm) 12 Vakuumanschluss G1/2"-F
Produktfamilie FSGPL

Technischer Support