Flachsauggreifer SGON

Flachsauggreifer SGON
Ovaler Sauggreifer zur Handhabung von länglichen sowie gewölbten Werkstücken wie z. B. Profile, Rohre, Verpackungen.
Handhabung von Rahmenelementen wie z. B. Fenster- und Türrahmen.
Deutliche Erhöhung der Saugkraft bei schmalen Werkstücken gegenüber runden Flachsauggreifern.
Material NBR-ESD zum Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung von sensiblen Bauteilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SGON 4x2 - 90x30 AGSGON 15x5 - 90x30 IG
ArtikelnummerBestellschlüsselTyp*Bmax(S)**
mm
Bs
mm
dn
mm
G1H
mm
LG1
mm
Lmax.(S)**
mm
Ls
mm
SW1
mm
Z (Hub)
mm
10.01.05.00407SGON 15x5 HT1-60 M5-AGSGON15x5M5-AG5,55,01,2M5-M17,05,015,515,08,00,7
10.01.05.00106SGON 15x5 NBR-55 M5-AG
10.01.05.00941SGON 15x5 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.05.01048SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG
10.01.05.00418SGON 15x5 HT1-60 M5-IGSGON15x5M5-IG5,55,01,2M5-F22,05,515,515,08,00,7
10.01.05.00105SGON 15x5 NBR-55 M5-IG
10.01.05.00942SGON 15x5 NBR-ESD-55 M5-IG
10.01.05.01047SGON 15x5 SI-HD-65 M5-IG
10.01.05.00408SGON 18x6 HT1-60 M5-AGSGON18x6M5-AG76,01,5M5-M17,05,018,518,08,00,8
10.01.05.00104SGON 18x6 NBR-55 M5-AG
10.01.05.00943SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.05.01050SGON 18x6 SI-HD-65 M5-AG
10.01.05.00419SGON 18x6 HT1-60 M5-IGSGON18x6M5-IG76,01,5M5-F22,05,518,518,08,00,8
10.01.05.00103SGON 18x6 NBR-55 M5-IG
10.01.05.00944SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-IG
10.01.05.01049SGON 18x6 SI-HD-65 M5-IG
10.01.05.00409SGON 24x8 HT1-60 G1/8-AGSGON24x8G1/8-AG98,01,5G1/8"-M17,08,024,524,014,01,0
10.01.05.00102SGON 24x8 NBR-55 G1/8-AG
10.01.05.00945SGON 24x8 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.05.01052SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG
10.01.05.00420SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IGSGON24x8G1/8-IG98,01,5G1/8"-F25,09,024,524,014,01,0
10.01.05.00101SGON 24x8 NBR-55 G1/8-IG
10.01.05.00946SGON 24x8 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.05.01051SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-IG
10.01.05.00410SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AGSGON30x10G1/8-AG11,59,42,5G1/8"-M17,08,030,529,414,01,5
10.01.05.00100SGON 30x10 NBR-55 G1/8-AG
10.01.05.00947SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.05.01054SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-AG
10.01.05.00421SGON 30x10 HT1-60 G1/8-IGSGON30x10G1/8-IG11,59,42,5G1/8"-F25,09,030,529,414,01,5
10.01.05.00099SGON 30x10 NBR-55 G1/8-IG
10.01.05.00948SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.05.01053SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG
10.01.05.00411SGON 45x15 HT1-60 G1/4-AGSGON45x15G1/4-AG16,514,43,0G1/4"-M26,010,046,044,417,02,0
10.01.05.00098SGON 45x15 NBR-55 G1/4-AG
10.01.05.01056SGON 45x15 SI-HD-65 G1/4-AG
10.01.05.00422SGON 45x15 HT1-60 G1/4-IGSGON45x15G1/4-IG16,514,43,0G1/4"-F36,012,046,044,417,02,0
10.01.05.00097SGON 45x15 NBR-55 G1/4-IG
10.01.05.01055SGON 45x15 SI-HD-65 G1/4-IG
10.01.05.00412SGON 60x20 HT1-60 G1/4-AGSGON60x20G1/4-AG2219,03,5G1/4"-M26,010,061,059,017,02,5
10.01.05.00096SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG
10.01.05.01058SGON 60x20 SI-HD-65 G1/4-AG
10.01.05.00423SGON 60x20 HT1-60 G1/4-IGSGON60x20G1/4-IG2220,03,5G1/4"-F36,012,061,060,017,02,5
10.01.05.00095SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG
10.01.05.01057SGON 60x20 SI-HD-65 G1/4-IG
10.01.05.00413SGON 75x25 HT1-60 G1/4-AGSGON75x25G1/4-AG27,525,03,5G1/4"-M26,010,077,075,017,02,8
10.01.05.00094SGON 75x25 NBR-55 G1/4-AG
10.01.05.01060SGON 75x25 SI-HD-65 G1/4-AG
10.01.05.00424SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IGSGON75x25G1/4-IG27,525,03,5G1/4"-F36,012,077,075,017,02,8
10.01.05.00093SGON 75x25 NBR-55 G1/4-IG
10.01.05.01059SGON 75x25 SI-HD-65 G1/4-IG
10.01.05.00092SGON 90x30 NBR-70 G1/4-AGSGON90x30G1/4-AG3330,03,5G1/4"-M26,010,092,590,017,03,5
10.01.05.01062SGON 90x30 SI-HD-65 G1/4-AG
10.01.05.00091SGON 90x30 NBR-70 G1/4-IGSGON90x30G1/4-IG3330,03,5G1/4"-F36,012,092,590,017,03,5
10.01.05.01061SGON 90x30 SI-HD-65 G1/4-IG
*Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3
**Entspricht Außenabmaßen des Sauggreifers in angesaugtem Zustand
Teilenummer
10.01.05.00091
10.01.05.00092
10.01.05.00093
10.01.05.00094
10.01.05.00095
10.01.05.00096
10.01.05.00097
10.01.05.00098
10.01.05.00099
10.01.05.00100
10.01.05.00101
10.01.05.00102
10.01.05.00103
10.01.05.00104
10.01.05.00105
10.01.05.00106
10.01.05.00407
10.01.05.00408
10.01.05.00409
10.01.05.00410
10.01.05.00411
10.01.05.00412
10.01.05.00413
10.01.05.00418
10.01.05.00419
10.01.05.00420
10.01.05.00421
10.01.05.00422
10.01.05.00423
10.01.05.00424
10.01.05.00941
10.01.05.00942
10.01.05.00943
10.01.05.00944
10.01.05.00947
10.01.05.00948
10.01.05.01047
10.01.05.01048
10.01.05.01049
10.01.05.01050
10.01.05.01051
10.01.05.01052
10.01.05.01053
10.01.05.01054
10.01.05.01055
10.01.05.01056
10.01.05.01057
10.01.05.01058
10.01.05.01059
10.01.05.01060
10.01.05.01061
10.01.05.01062
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Saugerwerkstoff Materialhärte [Shore A] Saugkraft
(N)
Werkstückradius min. (konvex)
(mm)
Volumen
(cm³)
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
(mm)
Anschluss Werkstoffeigenschaft Abmessung (LxB)
(mm)
Gewicht
(g)

27.06 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR70 Shore A112,6359,746G1/4-IG-90 x 3035,3

27.06 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR70 Shore A112,6359,476G1/4-AG-90 x 3034,8

23.76 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A78,3305,866G1/4-IG-75 x 2526,4

23.76 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A78,3305,866G1/4-AG-75 x 2526,9

20.30 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A50,1203,616G1/4-IG-60 x 2018,5

20.30 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A50,1203,616G1/4-AG-60 x 2019

17.16 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A28,2102,316G1/4-IG-45 x 1514,3

17.16 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A28,2102,316G1/4-AG-45 x 1514,8

16.67 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A12,27,50,524G1/8-IG-30 x 107,5

16.67 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A12,27,50,524G1/8-AG-30 x 106,8

15.29 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A87,50,334G1/8-IG-24 x 87,4

15.29 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A87,50,334G1/8-AG-24 x 86,7

13.26 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A4,540,212M5-IG-18 x 63,8

13.26 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A4,540,212M5-AG-18 x 63,7

13.04 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A3,140,182M5-IG-15 x 53,5

13.04 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A3,140,182M5-AG-15 x 53,4

17.16 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A3,140,182M5-AGAbdruckarm15 x 53,4

17.27 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A4,540,212M5-AGAbdruckarm18 x 63,7

19.25 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A87,50,334G1/8-AGAbdruckarm24 x 86,7

21.56 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A12,27,50,524G1/8-AGAbdruckarm30 x 106,8

22.22 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A28,2102,316G1/4-AGAbdruckarm45 x 1514,8

25.96 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A50,1203,616G1/4-AGAbdruckarm60 x 2019

30.97 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A78,3305,866G1/4-AGAbdruckarm75 x 2526,9

17.16 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A3,141,752M5-IGAbdruckarm15 x 53,5

17.27 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A4,540,212M5-IGAbdruckarm18 x 63,8

19.25 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A87,50,334G1/8-IGAbdruckarm24 x 87,4

21.56 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A12,27,50,524G1/8-IGAbdruckarm30 x 107,5

22.22 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A28,2102,316G1/4-IGAbdruckarm45 x 1514,3

25.96 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A50,1203,616G1/4-IGAbdruckarm60 x 2018,5

30.97 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A78,3305,866G1/4-IGAbdruckarm75 x 2526,4

14.41 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A3,140,182M5-AG-15 x 53,4

14.41 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A3,141,752M5-IGAbdruckarm15 x 53,5

14.96 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A4,540,212M5-AG-18 x 63,7

14.96 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A4,540,212M5-IG-18 x 63,8

20.02 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A12,27,50,524G1/8-AG-30 x 106,8

20.02 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A12,27,50,524G1/8-IG-30 x 107,5

13.26 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A3,140,182M5-IG-15 x 53,5

13.26 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A3,140,182M5-AG-15 x 53,4

13.53 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A4,540,062M5-IG-18 x 63,8

13.53 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A4,540,212M5-AG-18 x 63,7

15.51 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A87,50,334G1/8-IG-24 x 87,4

15.51 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A87,50,334G1/8-AG-24 x 86,7

17.00 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A12,27,50,524G1/8-IG-30 x 107,5

17.00 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A12,27,50,524G1/8-AG-30 x 106,8

17.38 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A28,2102,316G1/4-IG-45 x 1514,3

17.38 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A28,2102,316G1/4-AG-45 x 1514,8

20.63 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A50,1203,616G1/4-IG-60 x 2018,5

20.63 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A50,1203,616G1/4-AG-60 x 2019

24.26 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A78,3305,866G1/4-IG-75 x 2526,4

24.26 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A78,3305,866G1/4-AG-75 x 2526,9

27.61 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A112,6359,476G1/4-IG-90 x 3035,3

27.61 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A112,6359,476G1/4-AG-90 x 3034,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Faltenanzahl 0 Nippelwerkstoff Aluminum Produktfamilie SGON

Technischer Support