Flachsauger SGO - Ersatzteile für SGON

Flachsauger SGO - Ersatzteile für SGON
Ovaler Sauggreifer zur Handhabung von länglichen sowie gewölbten Werkstücken wie z. B. Profile, Rohre, Verpackungen.
Handhabung von Rahmenelementen wie z. B. Fenster- und Türrahmen.
Deutliche Erhöhung der Saugkraft bei schmalen Werkstücken gegenüber runden Flachsauggreifern.
Material NBR-ESD zum Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung von sensiblen Bauteilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SGO 15x5 - 90x30
ArtikelnummerBestellschlüsselTyp*Bmax(S)*
mm
Bs
mm
d
mm
dn
mm
Dk
mm
d1
mm
H
mm
H2
mm
H3
mm
Lmax.(S)**
mm
Ls
mm
Z (Hub)
mm
10.01.05.00429SGO 15x5 HT1-60 N021SGO15x55,54,64,51,28,56,012,03,05,515,514,60,7
10.01.05.00071SGO 15x5 NBR-55 N021
10.01.05.00931SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021
10.01.05.01028SGO 15x5 SI-HD-65 N021
10.01.05.00430SGO 18x6 HT1-60 N021SGO18x67,05,64,51,58,56,012,03,05,518,517,60,8
10.01.05.00072SGO 18x6 NBR-55 N021
10.01.05.00932SGO 18x6 NBR-ESD-55 N021
10.01.05.01029SGO 18x6 SI-HD-65 N021
10.01.05.00437SGO 24x8 HT1-60 N022SGO24x89,07,65,51,511,57,012,03,05,524,523,61,0
10.01.05.00151SGO 24x8 NBR-55 N022
10.01.05.00934SGO 24x8 NBR-ESD-55 N022
10.01.05.01036SGO 24x8 SI-HD-65 N022
10.01.05.00438SGO 30x10 HT1-60 N022SGO30x1011,59,45,52,511,57,012,03,05,530,529,41,5
10.01.05.00152SGO 30x10 NBR-55 N022
10.01.05.00935SGO 30x10 NBR-ESD-55 N022
10.01.05.01037SGO 30x10 SI-HD-65 N022
10.01.05.00439SGO 45x15 HT1-60 N023SGO45x1516,514,411,53,015,513,021,08,010,046,044,42,0
10.01.05.00153SGO 45x15 NBR-55 N023
10.01.05.01038SGO 45x15 SI-HD-65 N023
10.01.05.00440SGO 60x20 HT1-60 N023SGO60x2022,019,011,54,015,513,021,08,010,061,059,02,5
10.01.05.00154SGO 60x20 NBR-55 N023
10.01.05.01039SGO 60x20 SI-HD-65 N023
10.01.05.00441SGO 75x25 HT1-60 N023SGO75x2527,524,011,54,017,513,021,08,010,077,074,02,8
10.01.05.00155SGO 75x25 NBR-55 N023
10.01.05.01040SGO 75x25 SI-HD-65 N023
10.01.05.00156SGO 90x30 NBR-70 N023SGO90x3033,029,011,54,017,513,021,08,010,092,589,03,5
10.01.05.01041SGO 90x30 SI-HD-65 N023
*Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3
**Entspricht Außenabmaßen des Sauggreifers in angesaugtem Zustand
Teilenummer
10.01.05.00071
10.01.05.00072
10.01.05.00151
10.01.05.00152
10.01.05.00153
10.01.05.00154
10.01.05.00155
10.01.05.00156
10.01.05.00429
10.01.05.00430
10.01.05.00437
10.01.05.00438
10.01.05.00439
10.01.05.00440
10.01.05.00441
10.01.05.00931
10.01.05.00932
10.01.05.00935
10.01.05.01028
10.01.05.01029
10.01.05.01036
10.01.05.01037
10.01.05.01038
10.01.05.01039
10.01.05.01040
10.01.05.01041
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Saugerwerkstoff Materialhärte [Shore A] Saugkraft
(N)
Werkstoffeigenschaft Abmessung (LxB)
(mm)
Gewicht
(g)

9.74 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A3,1-15 x 50,5

9.96 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A4,5-18 x 60,5

11.88 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A8-24 x 82,5

13.37 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A12,2-30 x 102,8

13.75 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A28,2-45 x 156,3

16.94 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A50,1-60 x 209,7

20.35 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR55 Shore A78,3-75 x 2519

23.71 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR70 Shore A112,6-90 x 3027

13.86 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A3,1Abdruckarm15 x 50,4

13.97 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A4,5Abdruckarm18 x 60,5

15.95 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A8Abdruckarm24 x 81

18.26 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A12,2Abdruckarm30 x 101,1

18.70 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A28,2Abdruckarm45 x 153,4

22.66 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A50,1Abdruckarm60 x 206,4

27.67 €

1 7 Arbeitstage Hochtemp. Material HT160 Shore A78,3Abdruckarm75 x 2517,8

11.11 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A3,1-15 x 50,4

11.66 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A4,5-18 x 60,5

15.73 €

1 7 Arbeitstage Nitrilkautschuk NBR-ESD55 Shore A12,2-30 x 102,8

9.96 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A3,1-15 x 50,5

10.23 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A4,5-18 x 60,5

12.21 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A8-24 x 82,6

13.59 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A12,2-30 x 102,8

13.97 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A28,2-45 x 156,4

17.22 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A50,1-60 x 209,7

20.90 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A78,3-75 x 2517,9

24.20 €

1 7 Arbeitstage Silikon SI-HD65 Shore A112,6-90 x 3025,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktfamilie SGO

Technischer Support