Saugplatte SUF

Saugplatte SUF
Runde Saugplatte zur Handhabung von flächigen, glatten Werkstücken wie z. B. Blech, Kunststoff, beschichtetes Holz, Granit oder Beton.
Universeller Einsatz in Handhabungsprozessen in der Vakuum-Automatisierung und mit manuellen Vakuum-Hebegeräten.
Einsatz in Prozessen mit Bedarf an hohen Saugkräften oder Beschleunigungen.
Einsatz bei schmutzigen Umgebungsbedingungen wie z. B. unter Öl.
Handhabung von dünnwandigen Werkstücken wie z. B. Dünnblech.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10.01.01.14316

SUF 125
ArtikelnummerBestellschlüsselTypd2
mm
Dmax(S)
mm
Dmk
mm
Ds
mm
G1G2H
mm
L2
mm
LG1
mm
LG2
mm
LG3
mm
Z (Hub)
mm
10.01.01.14316SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRSSUF12598,0132,0-125,0G1/4"-FG1/8"-F29,022,011,89,5-8,0
Teilenummer
10.01.01.14316
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.43 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR Materialhärte [Shore A] 60 Shore A Saugkraft(N) 730
Werkstückradius min. (konvex)(mm) 250 Volumen(cm³) 96 Baugröße 125
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d(mm) 9 Vakuumanschluss G1/4"-F Produktfamilie SUF
Gewicht(g) 195

Sie befinden sich auf der Seite für Saugplatte SUF, die Teilenummer ist 10.01.01.14316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10.01.01.14316.

Technischer Support