Spannpratzenset, Form B (41375) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41375-1412
41375-1816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
B2
(mm)
D=Gewinde
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

299.65 €

1 4 Arbeitstage 12.813.5M123.4610

335.33 €

1 4 Arbeitstage 16.817.5M167.1170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Material Grundkörper Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper Brüniert Form B Ausführung 1 Set
B=Breite(mm) 40 Form-Typ Mit nutenstein Benennung Spannpratze
L=Länge(mm) 115 L1(mm) 67.2 RoHS Ja

Technischer Support