Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4J-S-100PACK
Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +85 | Werkstoff | Nylon 66 UL94V-2 | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Abmessungen selbstklebende Oberfläche = 25,8 × 13,4 mm | Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Nylon · One-Touch-Befestigung [4J-S], die Teilenummer ist 4J-S-100PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4J-S-100PACK.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften