Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PTS-0910-100PACK
Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +85 | Werkstoff | Nylon 66 UL94V-2 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführung Einsatzbefestigung, geeignete Plattendicke: 1,8~2,8 mm | Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aus Nylon, mit 2 einstellbaren Stufen, die Teilenummer ist PTS-0910-100PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTS-0910-100PACK.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften