World Ductor (Kabelkanal-Clip zum Einsatz mit wasserdichten, flexiblen Metallrohren mit elektrischen Leitungen) 【1-10 Stk. pro Packung】

World Ductor (Kabelkanal-Clip zum Einsatz mit wasserdichten, flexiblen Metallrohren mit elektrischen Leitungen)
  • Mengenrabatt
Metal fitting which provides support in ductor channels for flexible, vinyl-coated, bimetallic electrical wiring tubes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-DC24BP
S-DC50BP
S-DC63BP
S-DC76BP
S-DC101BP
Z-DC10BP
Z-DC24BP
Z-DC30BP
Z-DC50BP
Z-DC63BP
Z-DC76BP
Z-DC101BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Größe Montageschraube Abmessung A
(mm)
Abmessung B
(mm)
Passende Metallrohre mit Vinylbeschichtung (Nennwert) Hinweis

44.55 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Rostfreier Stahl (SUS)Sechskant M6x25453824-

6.91 €

1 6 Arbeitstage Rostfreier Stahl (SUS)Sechskant M6x25736450-

7.89 €

1 10 Arbeitstage Rostfreier Stahl (SUS)Sechskant M6x25877863-

8.09 €

1 10 Arbeitstage Rostfreier Stahl (SUS)Sechskant M6x251019276-

10.66 €

1 13 Arbeitstage Rostfreier Stahl (SUS)Sechskant M6x25126116101-

3.64 €

2 24 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Sechskant M6x20302110Die Schraube und die Mutter sind aus Edelstahl

6.11 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Sechskant M6x25453824Die Schraube und die Mutter sind aus Edelstahl

40.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Sechskant M6x25524430Die Schraube und die Mutter sind aus Edelstahl

5.66 €

1 11 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Sechskant M6x25736450Die Schraube und die Mutter sind aus Edelstahl

6.05 €

1 10 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Sechskant M6x25877863Die Schraube und die Mutter sind aus Edelstahl

6.40 €

1 10 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Sechskant M6x251019276Die Schraube und die Mutter sind aus Edelstahl

7.50 €

1 24 Arbeitstage Schmelzverzinkt (HDZ)Sechskant M6x25126116101Die Schraube und die Mutter sind aus Edelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passender Leiter D15, D20, D1, D2, D3

Technischer Support