Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0065201/100 |
0065201/3000 |
0065202/100 |
0065202/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Leiterkategorie | Aderfarbe | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Isoliert | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.72 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,201.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3000 | 0.5 | 2.1 | 300 | 500 | 180 | Klasse 5 = flexibel | rot | Gummi (Silikon) | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | ||
127.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2.3 | 300 | 500 | 180 | Klasse 5 = flexibel | rot | Gummi (Silikon) | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | ||
635.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 2.3 | 300 | 500 | 180 | Klasse 5 = flexibel | rot | Gummi (Silikon) | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U0
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Leiterkategorie
Aderfarbe
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung über Verseilung
Isoliert
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114)
Ölbeständig (nach EN 6081121)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften