SKINDICHT CN

SKINDICHT CN

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Erhöht korrosionsbeständig
· Seewasserfest
· Für hohe Temperaturen
· Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
· Für hohe mechanische Belastung

Anwendung
· Ziegelwerke
· Off-Shore-Bereich
· Kabelverschraubung aus Chrom-Nickel-Stahl und FPM-Dichtung, speziell für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen
· Windenergieanlagen
· Pharma- und Petrochemie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52032520
52032525
52032540
52032550
52032560
52032570
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Geeignet für Kabeldurchmesser Schlüsselweite

47.35 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 101091018

53.12 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010111222

61.22 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 101013.51524

52.98 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010161524

105.18 €

5 Verfügbar 29 Arbeitstage 10122120.530

119.72 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122927.541

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Materialqualität Stahl Modell gerade
Gewindetyp PG Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP68 Biegeradiusschutz falsch
Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch Oberflächenbehandlung unbehandelt
Betriebstemperatur 200

Technischer Support