DK 19"-Kleingerätebox

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5501900

Teilenummer
5501900
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

229.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 427 Tiefe(mm) 400 Betriebstemperatur max.(°C) 80
Betriebstemperatur min.(°C) -40 Schutzart (IP) Sonstige Material Stehlen
Art der Abdeckung eingerastet Montageart Aufputz (Gips) Mit Deckel Nein

Sie befinden sich auf der Seite für DK 19"-Kleingerätebox, die Teilenummer ist 5501900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5501900.

Technischer Support