Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3186930 |
3187930 |
3188940 |
3189940 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tiefe (mm) | Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz (V) | Nettokühlleistung (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,124.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 294 | 240 | 2 | ||
3,738.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 294 | 240 | 2.3 | ||
4,555.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 393 | 480 | 4.2 | ||
5,632.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 393 | 480 | 5.8 |
Loading...
Höhe(mm) | 1600 | Breite(mm) | 450 | Spannungsart | AC |
---|---|---|---|---|---|
Funktionsmaster / Slave | Ja | Mit Heizungsfunktion | Nein | Mit Temperaturregelung | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe(mm)
Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz(V)
Nettokühlleistung(kW)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften