SM Anschlusskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6450060

Teilenummer
6450060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 1.501 Betriebstemperatur max.(°C) 90 Nennspannung AC(V) 230
Anzahl der Adern 3 Material PVC Schutzleiter Ja

Sie befinden sich auf der Seite für SM Anschlusskabel, die Teilenummer ist 6450060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6450060.

Technischer Support