Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Schienenstärke(mm) | 300 | Max. Leiterquerschnitt(mm²) | 300 | Max. Nennstrom(A) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Passend für | Sonstige | Geeignet für Rundleiteranschluss | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften