Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4315800
Länge(mm) | 3000 | Betriebstemperatur max.(°C) | 90 | Nennspannung AC(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 3 | Schutzleiter | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlusszubehör für Systemleuchte LED Kompakt, die Teilenummer ist 4315800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4315800.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften