Digitales Einbaumessgerät DHHM 230

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

126618-BP

Teilenummer
126618-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsspannung(V) 3 Länge(mm) 15.5 Breite(mm) 48
Höhe(mm) 24 Montageabmessungen(mm) 45 x 22 Anzeigebereich 99999.9
Höhe der Aussparung(mm) 22 Breite der Aussparung(mm) 45.5 Typ (versch.) 48 x 24 mm
Farbe Schwarz Anzeige (Details / Technik) LCD Plattenzählertyp (Kategorie) Digitales Messgerät zur Rackmontage
Leseart Öffnungszeiten Zurücksetzen Elektrisch

Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Einbaumessgerät DHHM 230, die Teilenummer ist 126618-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 126618-BP.

Technischer Support