Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1218859-BP
Strommessbereich DC (min.)(mA) | 1 | A DC Lesebereich (max.)(A) | 10 | DC Lesereichweite | 0.1 mA - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Wechselstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 500 | V AC Lesebereich (min.)(V) | 0.2 |
Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 500 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.001 | Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 3 |
Gleichstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | Frequenzbereich(Hz) | 40 Hz -400 | Frequenzmessbereich(MHz) | 0.01 KHz - 25 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 160 | Produktgröße (Breite)(mm) | 105 | Lesebereich - Widerstand | 0 Ω - 200 |
Gewicht(g) | 460 | Lesekategorie | CAT III 500 V | Netzteil (Details) | 9 V; 2x AA Batterie |
Spannungsmessung | AC/DC | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | tatsächlicher Messwert | DC |
Anzeige (Details) | Analog | Schnittstellen | keiner | Messart | True RMS |
Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Sie befinden sich auf der Seite für VC-5080 Hand-Multimeter, die Teilenummer ist 1218859-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1218859-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften