TCM 320 Temperaturschaltmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

126696-BP

Teilenummer
126696-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.35 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einbaumaße(mm) 68.5 x 33 Ziffernhöhe(mm) 14 Produktgröße (Tiefe)(mm) 15
Produktgröße (Höhe)(mm) 36 Produktgröße (Länge)(mm) 15 Produktgröße (Breite)(mm) 72
Einbauhöhe(mm) 33 Einbaubreite(mm) 68.5 Beispielrate(s) 2/10
Genauigkeit (Details)(°C) ±1 Temperaturbereich(°C) -30 bis +70 Temperaturauflösung(°C) 0,1
Universelle Lesereichweite (max.)(°C) +70 Universelle Lesereichweite (min.)(°C) -30 Betriebsspannung 3
Typ (Sonstiges) 72 x 36 mm Farbe Schwarz Anzeigetyp LCD
Panel-Meter-Typ (Kategorie) Digitales Rackmount-Messgerät Lesetyp Temperatur

Sie befinden sich auf der Seite für TCM 320 Temperaturschaltmodul, die Teilenummer ist 126696-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 126696-BP.

Technischer Support