VC-330 Stromzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1307544-BP

Teilenummer
1307544-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.49 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strommessbereich AC (max.)(A) 100 A AC-Lesebereich (min.)(A) 0.001 A DC-Lesereichweite (max.)(A) 100
Strommessbereich DC (min.)(A) 0.001 Wechselstromwiderstand(MΩ) 10 Grundgenauigkeit (+/-)(%) 0.7
Gleichstromwiderstand(MΩ) 10 Frequenzbereich(Hz) 45 - 400 Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) 17
Produktgröße (Höhe)(mm) 175 Produktgröße (Breite)(mm) 60 Lesebereich - Kapazität(mF) 0.001 nF - 20
Lesebereich - Widerstand(MΩ) 0.1 Ω – 20 MΩ V AC Lesebereich (max.)(V) 600 V AC Lesebereich (min.)(mV) 0.001
Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 600 Spannungsmessbereich DC (min.)(V) 0.1 Gewicht(g) 170
Anzeige (Anzahl) 2000 Lesekategorie CAT III 300 V Typ (Herstellertyp) VC-330
tatsächlicher Messwert AC/DC Spannungsmessung AC/DC Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Anzeige (digital / mechanisch / analog) Digital Messart True RMS Multimeter-Typ (Kategorie) Strommesszange

Sie befinden sich auf der Seite für VC-330 Stromzange, die Teilenummer ist 1307544-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1307544-BP.

Technischer Support