VC-523 Stromzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1693352-BP

Teilenummer
1693352-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strommessbereich AC (max.)(A) 400 A AC-Lesebereich (min.)(A) 0.01 A DC-Lesereichweite (max.)(A) 400
Strommessbereich DC (min.)(A) 0.01 Grundgenauigkeit (+/-)(%) 0.8 Frequenzmessbereich(Hz) 0.001 Hz - 10
Frequenzbereich(Hz) 50 Hz - 400 Hz Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) 32 Produktgröße (Höhe)(mm) 70
Produktgröße (Länge)(mm) 35 Produktgröße (Breite)(mm) 209 Lesebereich - Kapazität(mF) 10 pF - 4000
Lesebereich - Widerstand(MΩ) 0.1 Ω - 40 MΩ Temperaturmessbereich (max.)(°C) -760 Temperaturmessbereich (min.)(°C) -20
V AC Lesebereich (max.)(V) 600 V AC Lesebereich (min.)(mV) 0.001 Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 600
Spannungsmessbereich DC (min.)(V) 0.1 Gewicht(g) 270 Anzeige (Anzahl) 4000
Netzteil (Details) 3x AAA Batterie Lesekategorie CAT III 600 V Typ (Herstellertyp) VC-523
tatsächlicher Messwert AC/DC Spannungsmessung AC/DC Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Anzeige (digital / mechanisch / analog) Digital Messart True RMS Multimeter-Typ (Kategorie) Strommesszange

Sie befinden sich auf der Seite für VC-523 Stromzange, die Teilenummer ist 1693352-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1693352-BP.

Technischer Support