Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 12 005 2633
Zulässige Spannung(V) | 400 | Anzahl der Stifte | 5 | Gesamtzahl der Stifte | 5 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.5 | Kernverbinder(mm²) | 0.14 - 2.5 | Prüfstrom(A) | 16 |
Spannung(V) | (VDE) 400 V/(UL/CSA) 500 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckzyklen (Betätigungen) | ≥ 500 |
Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Farbe | Grau | Steckverbindereigenschaften | Kontakte verzinnt |
Anschluss (Komponenten) | Han Quick-Lock® | Steckverbindertyp (Kategorie) | Pin-Einsatz | Verbindung | Crimp |
Größe | 3 A | Leitender Kontakt (PE) | Ja | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® Q |
Sie befinden sich auf der Seite für Industriesteckverbinder Serie Han Q 5 / 0 Quick Lock - Einsätze, die Teilenummer ist 09 12 005 2633.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 12 005 2633.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften