Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
857-704
Höhe(mm) | 81 | Breite(mm) | 6 | Tiefe(mm) | 94 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (max.)(Vdc) | 24 | Steuerspannung (min.)(Vdc) | 24 | Steuerspannungsbereich | 24 - 24 Vdc |
Nennspannung(Vdc) | 24 | Schaltspannung (max.)(Vdc) | 48 | Schaltspannung (min.)(Vdc) | 0 |
Aktuelle Belastung(A) | 100 | Strombelastung (max.)(A) | 100 | Max. Temperatur(°C) | +60 |
Min. Temperatur(°C) | -20 | Anschluss (Komponenten) | Schraubklemmen | Kontaktart | 1 NOC |
Sie befinden sich auf der Seite für JUMPFLEX-Stecksockel mit Solid-State-Relais, die Teilenummer ist 857-704.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 857-704.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften