Erdleiter-Trennklemme 2006

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2006-1671/1000-848
2006-1671/1000-851
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

42.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 15
Klemmbreite(mm) 15 Abisolierlänge (max.)(mm) 15 Abisolierlänge (min.)(mm) 13
Nennstrom(A) 30 Nennspannung(V) 500 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10
AWG (min.) 20 AWG (max.) 10 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 4 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + Testoption

Technischer Support