LED-Klemme 4.20 mm Zugfeder

LED-Klemme 4.20 mm Zugfeder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2001-1321/1000-434
2001-1421/1000-413
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pins pro Reihe Typ (Sonstiges)

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33-Leiter-LED-Anschluss mit roter LED

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44-adrige LED-Klemme mit roter LED

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 4.20
Klemmbreite(mm) 4.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 9
Nennstrom(A) 0.025 Nennspannung(V) 24 Nennspannung (Details)(V) 24
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 22 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) LED-Anschluss
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support