Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2001-511 |
2002-511 |
2004-511 |
2006-511 |
2010-511 |
2016-511 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | AWG (max.) | Anzahl der Zeilen | Pins pro Reihe | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Kompatibel mit Serien (Wago) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 100 | - | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.032 | 2001 | - | Delta-Jumper | Federkraftklemme | |
267.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 100 | - | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.745 | 2002 | - | Delta-Jumper | Federkraftklemme | |
289.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 100 | - | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 11 | 32 | 500 | 0.50 | 6 | 0.5 | 4 | 20 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4.495 | - | Schlagblock | - | Zugfeder | |
163.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 1 | 50 | 46 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 11 | 32 | 500 | 0.50 | 6 | 0.5 | 4 | 20 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4.325 | - | Schlagblock | - | Zugfeder | ||
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 11 | 32 | 500 | 0.50 | 6 | 0.5 | 4 | 20 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4.895 | - | Schlagblock | - | Zugfeder | |
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 50 | - | 12 | 12 | 12 | 11 | 32 | 500 | 0.50 | 6 | 0.5 | 4 | 20 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5.285 | - | Schlagblock | - | Zugfeder |
Loading...
Farbe | Grau | Industrieprodukte | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Klemmbreite(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
AWG (max.)
Anzahl der Zeilen
Pins pro Reihe
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Kompatibel mit Serien (Wago)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Zubehörtyp (serielle Anschlüsse)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften