Schutzleiterklemme 5.20 mm Push-In-Klemme, 2102【50 Stk. pro Packung】

Schutzleiterklemme 5.20 mm Push-In-Klemme, 2102

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2102-1207
2102-1307
2102-5207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Pins pro Reihe

283.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage ---

337.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 3-3

315.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 261.502

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Klemmbreite(mm) 5.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10
Nennstrom(A) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 22
AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindereigenschaften + CAGE CLAMP®
Industrieprodukte Ja

Technischer Support