Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
262-351 |
262-354 |
262-356 |
262-357 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Nennstrom (A) | Gewicht (g) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | - | 10 | 9 | 32 | - | Grau | L | + Fallenschlossbasis | |
169.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | - | 10 | 9 | 32 | - | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | |
163.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 78 Arbeitstage | 1 | - | 10 | 9 | 32 | - | Orange | - | + Fallenschlossbasis | |
169.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 12 | 9 | - | 24 | 6.865 | Grün-Gelb | Erde | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 23 | Produktgröße (Breite)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 12 | Nennspannung(V) | 630 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Nennstrom(A)
Gewicht(g)
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften