Klemme mit Suppressordiode 280【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-502/281-602
280-502/281-603
280-502/281-604
280-502/281-605
280-502/281-606
280-502/281-607
280-502/281-608
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Nennspannung
(V)

912.78 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 124

912.77 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 148

912.78 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 160

934.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 1115

934.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 224

912.77 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 2110

1,102.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 1230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 58.50 Produktgröße (Breite)(mm) 5
Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8
Nennstrom(A) 20 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + TVS-Diode Industrieprodukte Ja

Technischer Support