Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
870-523/281-579 |
870-523/281-580 |
870-523/281-581 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
545.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 24 | 10.9 | |
545.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 110 | 10.416 | |
545.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 230 | 12.1 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 10 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10 | Klemmbreite(mm) | 10 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 6 | Nennstrom(A) | 20 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + Entladungsröhre |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften