Klemmen mit Suppressordiode 870【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
870-523/281-589
870-523/281-590
870-523/281-591
870-523/281-592
870-523/281-593
870-523/281-594
870-523/281-595
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Gewicht
(g)

464.59 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 2410.9

453.65 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 4810.9

398.99 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 6010.416

442.72 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage --

442.72 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 2411.5

453.65 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 11010.416

519.24 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 23010.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 40
Produktgröße (Länge)(mm) 10 Produktgröße (Breite)(mm) 10 Klemmbreite(mm) 10
Abisolierlänge (max.)(mm) 6 Nennstrom(A) 20 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + 1 Diode
Industrieprodukte Ja

Technischer Support