Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2004-553 |
2004-554 |
2004-555 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Länge) (mm) | Anzahl der Zeilen | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 3 | 25 | 18.60 | 3 | 13.485 | |
289.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 25 | 24.80 | 4 | 17.98 | |
153.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 5 | 10 | 31 | 5 | 22.475 |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.20 | Klemmbreite(mm) | 6.20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 32 | Nennspannung(V) | 500 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 10 | Pins pro Reihe | 1 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schlagblock |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Länge)(mm)
Anzahl der Zeilen
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften