4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862, 5-polig, für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube, L3-N-PE-L1-L2【200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
862-2605
862-2625
862-605
862-615
862-625
862-8605
862-8615
862-8625
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)

901.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage -

901.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage -

901.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 28

901.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 28

901.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 28

940.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage -

940.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage -

940.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 5 Inhalt(Stk.) 200 Produktgröße (Höhe)(mm) 35
Produktgröße (Länge)(mm) 27.50 Produktgröße (Breite)(mm) 60 Abisolierlänge (max.)(mm) 11
Abisolierlänge (min.)(mm) 10 Nennspannung(V) 500 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
AWG (min.) 20 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 5 Farbe Weiß Steckverbindertyp (Kategorie) Gerätestecker
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support