4-Leiter-Schutzleiterklemme 281【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
281-657
281-657/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) Gewicht
(g)
Steckverbindereigenschaften

370.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage -1090.080.0828--

344.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 69-0.20.22416.975Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 29
Produktgröße (Breite)(mm) 6 Klemmbreite(mm) 6 Nennstrom(A) 26
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 4 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support