4-Leiter-Initiatorenklemme, LED 270【50 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Initiatorenklemme, LED 270

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

270-570/281-434

Teilenummer
270-570/281-434
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

530.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 5 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 39
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 7
Abisolierlänge (min.)(mm) 6 Nennspannung(V) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 4
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalterklemme Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + rote LED Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Initiatorenklemme, LED 270, die Teilenummer ist 270-570/281-434.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 270-570/281-434.

Technischer Support