4-Leiter-Klemme 264【1-100 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Klemme 264

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
264-341
264-344
264-346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Verschmutzungsgrad Farbe Aufbau Industrieprodukte

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1--GrauL-

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1--BlauN-

169.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 10022.103Orange-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 10 Klemmbreite(mm) 10
Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 24
Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 4
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + Fallenschlossbasis

Technischer Support