4-Leiter-Durchgangsklemme 880【50 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Durchgangsklemme 880

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
880-831
880-831/999-940
880-832
880-832/999-940
880-834
880-834/999-940
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Gewicht
(g)
Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 110.2GrauL-

141.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage -----

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 110.784Orange--

153.03 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 411Orange--

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 110.784BlauNEntspricht den ATEX Ex I-Normen

141.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 112BlauNEntspricht den ATEX Ex I-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 29 Produktgröße (Länge)(mm) 5
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 8
Nennstrom(A) 20 Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 4 Verschmutzungsgrad 3 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support