4-Etagen-Potentialklemme 727【50 Stk. pro Packung】

4-Etagen-Potentialklemme 727

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
727-225/021-000
727-225/022-000
727-225/023-000
727-225/024-000
727-226
727-226/021-000
727-226/022-000
727-226/023-000
727-226/024-000
727-227
727-227/021-000
727-227/022-000
727-227/023-000
727-227/024-000
727-228
727-228/021-000
727-228/022-000
727-228/023-000
727-228/024-000
727-235
727-235/021-000
727-235/022-000
727-235/023-000
727-235/024-000
727-236
727-236/021-000
727-236/022-000
727-236/023-000
727-236/024-000
727-237
727-237/021-000
727-237/022-000
727-237/023-000
727-237/024-000
727-238
727-238/021-000
727-238/022-000
727-238/023-000
727-238/024-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62Orange-+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62Orange-+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62Orange-+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62Orange-+ Karabinerhaken

650.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 44.50Orange--

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50Orange--

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50Orange--

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50Orange--

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50Orange--

661.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 62GrauL+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62GrauL+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62GrauL+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62GrauL+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62GrauL+ Karabinerhaken

628.56 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 44.50GrauL-

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50GrauL-

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50GrauL-

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50GrauL-

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50GrauL-

661.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62Orange-+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62Orange-+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 62Orange-+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62Orange-+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62Orange-+ Karabinerhaken

650.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 44.50Orange--

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50Orange--

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50Orange--

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50Orange--

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50Orange--

639.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62GrauL+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62GrauL+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62GrauL+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62GrauL+ Karabinerhaken

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 62GrauL+ Karabinerhaken

650.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 44.50GrauL-

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage ----

683.22 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 44.50GrauL-

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50GrauL-

683.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 44.50GrauL-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 16 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Breite)(mm) 7.62
Klemmbreite(mm) 7.62 Abisolierlänge (max.)(mm) 10 Abisolierlänge (min.)(mm) 8
Nennstrom(A) 18 Nennspannung(V) 250 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 16 Anzahl der Zeilen 4
Pins pro Reihe 4 Verschmutzungsgrad 3 Steckverbindertyp (Kategorie) PD Terminal
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support